Ugaoni ventil sa spoljnim upravljanjem, AV210B, NPT, 1/2, PTFE, Funkcija: NC
042N4503
Materijal tela: Bronza
042N4503
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Cv vrednost [gal/min] | 6.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Dodaci za proizvod | Ext. operat. valve accessories |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Ventili sa eksternim upravljanjem |
| Količina po formatu pakovanja | 8 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 5.700 m³/h |
| Maks. probni pritisak [bar] | 24.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 348.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 232 psig |
| Material Description | Ventil AV210B 15G N 12T NC000 |
| Materijal tela | Bronza |
| Može da se servisira | Ext. operat. valve spare parts |
| Naziv proizvoda | Ugaoni ventil sa spoljnim upravljanjem |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AV210 |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -22 °F |
| Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.] | 10.00 bar |
| Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] [maks.] | 145.0 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] [min.] | 58.0 psig |
| Prečnik kontrolne glave [mm] | 50 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 180 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -30 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 356 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -22 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | NPT |
| Tip proizvoda | AV210B |
| U okviru OEEO | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Klip (ugao) |
| Veličina otvora [mm] | 15.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/2 |
| Zaptivni materijal | PTFE |
| Zatvaranje | Uzvodno |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.986 Kilogram |
| Neto težina | 0.886 Kilogram |
| Zapremina | 2.14 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194216 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |