Danfoss logo
AV210

Ugaoni ventil sa spoljnim upravljanjem, AV210C, G, 1, PTFE, Funkcija: NC

042N4454

Materijal tela: Nerđajući čelik

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]11.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Dodaci za proizvodExt. operat. valve accessories
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaNC
Grupa proizvodaVentili sa eksternim upravljanjem
Količina po formatu pakovanja4 pc
Kv vrednost [m³/h]20.000 m³/h
Maks. probni pritisak [bar]37.5 bar
Maks. probni pritisak [psig]544.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]25.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]363 psig
Material DescriptionVentil AV210C 25SS G 1T NC000
Materijal telaNerđajući čelik
Može da se servisiraExt. operat. valve spare parts
Naziv proizvodaUgaoni ventil sa spoljnim upravljanjem
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAV210
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]140 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.]10.00 bar
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.]4.00 bar
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [maks.]145.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [min.]58.0 psig
Prečnik kontrolne glave [mm]63 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]180 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]356 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaAV210C
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeKlip (ugao)
Veličina otvora [mm]25.00 mm
Veličina priključka (in)1
Zaptivni materijalPTFE
ZatvaranjeUzvodno

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.078 Kilogram
Neto težina1.578 Kilogram
Zapremina3.833 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423194490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm