Danfoss logo
Termostatski ekspanzioni ventil, TUBE, R290-product-details

Termostatski ekspanzioni ventil, TUBE, R290

068U7287

Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 0.94, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]31.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaLaserom ugravirana jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW]0.94 kW
Kapaciteti dizne [TR]0.27 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja45 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Materijal priključkaBimetal: čelik/bakar
Materijal telaNerđajući čelik
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTU/TC - Thermostatic expansion valve
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OdobrenjeEACUAUL
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR290
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C]5.70 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]10.30 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip konekcije za egalizacijuLEM, ODF
Tip proizvodaTUBE
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
Veličina dizne1
Veličina egalizacije [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina ulaza [in]1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.16 Kilogram
Neto težina0.127 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255187967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm