Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7219
Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 1.12, Pressure equalization: Externally equalized
068U7219
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodaci za proizvod | TXV accessories |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 31.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 800 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Multi pack |
| Grupa proizvoda | Expansion valves |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Laser engraved 1-way arrow |
| Isporučeni delovi | Bulb strap |
| Izjednačavanje pritiska | Externally equalized |
| Kapaciteti dizne [kW] | 1.12 kW |
| Kapaciteti dizne [TR] | 0.32 TR |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve |
| Materijal priključka | Bi-metal: Steel/copper |
| Materijal tela | Stainless steel |
| MOP tačka [°C] | 0 °C |
| MOP tačka [°F] | 32 °F |
| MOP tačka [psig] | MOP 60 |
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Thermostatic expansion valve |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Odobrenje | EACUAUL |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 25 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Podešavanje pregrevanja | Adjustable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R290 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Smer | Straightway |
| Smer protoka | Single-flow |
| Statičko pregrevanje (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statičko pregrevanje(SS) [°F] | 7.20 °F |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | -5 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip izlazne konekcije | Solder, ODF |
| Tip konekcije za egalizaciju | Solder, ODF |
| Tip proizvoda | TUBE |
| Tip ulazne konekcije | Solder, ODF |
| Veličina dizne | 2 |
| Veličina egalizacije [in] | 1/4 in |
| Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
| Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.173 Kilogram |
| Neto težina | 0.127 Kilogram |
| Zapremina | 0.406 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |