Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7214

Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Externally equalized

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodTXV accessories
Dužina kapilarne cevi [in]31.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaExpansion valves
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaLaser engraved 1-way arrow
Isporučeni deloviBulb strap
Izjednačavanje pritiskaExternally equalized
Kapaciteti dizne [kW]1.46 kW
Kapaciteti dizne [TR]0.41 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja45 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
Materijal priključkaBi-metal: Steel/copper
Materijal telaStainless steel
MOP tačka [°C]-10 °C
MOP tačka [°F]14 °F
MOP tačka [psig]MOP 35
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaThermostatic expansion valve
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTU/TC - Thermostatic expansion valve
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OdobrenjeEACUAUL
Opseg temperature [°F] [maks.]5 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaAdjustable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR290
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SmerStraightway
Smer protokaSingle-flow
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeSolder, ODF
Tip konekcije za egalizacijuSolder, ODF
Tip proizvodaTUBE
Tip ulazne konekcijeSolder, ODF
Veličina dizne3
Veličina egalizacije [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina ulaza [in]1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.165 Kilogram
Neto težina0.131 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255012153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm