Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termostatski ekspanzioni ventil, TCBE, R22/R407C

068U4213

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 17.5, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: TU / TC

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]35.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]900 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Identični proizvod068U4501
Indikator smera protokaLaserom ugravirana jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW]17.50 kW
Kapaciteti dizne [TR]5.00 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja20 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.5 bar
Maks. radni pritisak [psig]660 psig
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve
Materijal priključkaBimetal: čelik/bakar
Materijal telaNerđajući čelik
MOP tačka [°C]15 °C
MOP tačka [°F]60 °F
MOP tačka [psig]MOP 100
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTU/TC - Thermostatic expansion valve
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OdobrenjeEACLLC CDC TYSKUL
Opseg temperature [°C] [Max]10 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR22/R407C
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR22R407C
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SmerRavni
Smer protokaSa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip konekcije za egalizacijuLEM, ODF
Tip proizvodaTCBE
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina dizne1
Veličina egalizacije [mm]6 mm
Veličina izlaza[mm]16.00 mm
Veličina ulaza[mm]12.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.22 Kilogram
Neto težina0.187 Kilogram
Zapremina0.489 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428051620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm