Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostatski ekspanzioni ventil, TUB, R404A/R507A

068U2079

Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 2.1, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]31.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Identični proizvod068U2490
Indikator smera protokaLaserom ugravirana jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa internim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW]2.10 kW
Kapaciteti dizne [TR]0.60 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja24 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionTUB/a
Materijal priključkaBimetal: čelik/bakar
Materijal telaNerđajući čelik
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTU/TC - Thermostatic expansion valve
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OdobrenjeEACUAUL
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR404A/R507A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR404AR507A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SmerUgaono
Smer protokaSa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaTUB
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina dizne4
Veličina izlaza[mm]12.00 mm
Veličina ulaza[mm]6.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.158 Kilogram
Neto težina0.145 Kilogram
Zapremina0.402 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422137726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm