Danfoss logo
Termostatski ekspanzioni ventil, TUBE, R454C-product-details

Termostatski ekspanzioni ventil, TUBE, R454C

068U1266

Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 8.2, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]59.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaLaserom ugravirana jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW]8.20 kW
Kapaciteti dizne [TR]2.30 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja45 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
Materijal priključkaBimetal: čelik/bakar
Materijal telaNerđajući čelik
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OdobrenjeEACUAUL
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR454C
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Smer protokaDvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip konekcije za egalizacijuLEM, ODF
Tip proizvodaTUBE
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
Veličina dizne8
Veličina egalizacije [mm]6 mm
Veličina izlaza[mm]12.00 mm
Veličina ulaza[mm]6.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.155 Kilogram
Neto težina0.139 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255279112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm