Termostatski ekspanzioni ventil, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6033
Temperaturni opseg [°C]: -10 - 15, Veličina dizne: 4, Kapaciteti dizne [kW]: 16.5, Kapaciteti dizne [TR]: 4.7
067L6033
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 31.5 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 800 mm |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Izjedn. Dužina kapilarne cevi [in] | 24.3 in |
| Kapaciteti dizne [kW] | 16.50 kW |
| Kapaciteti dizne [TR] | 4.70 TR |
| Količina po formatu pakovanja | 18 pc |
| Kontrukcija porta | Port za balansiranje |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj I/18 |
| Materijal tela | Mesing |
| MOP tačka [psig] | LAH |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzioni ventil |
| Nepovratni ventil | Yes |
| Nominalnikapacitet R32 [kW] | 23.87 kW |
| Nominalnikapacitet R32 [TR] | 6.80 TR |
| Nominalnikapacitet R410A [kW] | 14.04 kW |
| Nominalnikapacitet R410A [TR] | 4.00 TR |
| Odobrenje | c UL us |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 60 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | 15 °F |
| Podesivo | Da |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R32R410AR454B |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Statičko pregrevanje (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statičko pregrevanje(SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tip izlazne konekcije | Chatleff, female |
| Tip konekcije za egalizaciju | KAPILARNA CEV, KONEKCIJA ZA PERTLOVANJE |
| Tip proizvoda | TR 6 |
| Tip ulazne konekcije | Chatleff, male |
| Varijanta priključka izlazne konekcije | 067U0021 |
| Varijanta priključka ulazne konekcije | 067U0044 |
| Veličina dizne | 4 |
| Veličina egalizacije [in] | 1/4 in |
| Veličina izlaza [in] | 3/4 in |
| Veličina ulaza [in] | 3/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.38 Kilogram |
| Neto težina | 0.32 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |