Danfoss logo
Termostatski ekspanzioni ventil, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostatski ekspanzioni ventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6030

Temperaturni opseg [°C]: -10 - 15, Veličina dizne: 2, Kapaciteti dizne [kW]: 10.53, Kapaciteti dizne [TR]: 3

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [in]31.5 in
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Izjedn. Dužina kapilarne cevi [in]24.3 in
Kapaciteti dizne [kW]10.53 kW
Kapaciteti dizne [TR]3.00 TR
Količina po formatu pakovanja12 pc
Kontrukcija portaPort za balansiranje
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj M/12
Materijal telaMesing
MOP tačka [psig]LAH
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Nepovratni ventilYes
Nominalnikapacitet R32 [kW]14.04 kW
Nominalnikapacitet R32 [TR]4.00 TR
Nominalnikapacitet R410A [kW]7.72 kW
Nominalnikapacitet R410A [TR]2.20 TR
Odobrenjec UL us
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [maks.]60 °F
Opseg temperature [°F] [min.]15 °F
PodesivoDa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR32R410AR454B
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Statičko pregrevanje (SS) [°C]3.01 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip izlazne konekcijeChatleff, female
Tip konekcije za egalizacijuKAPILARNA CEV, KONEKCIJA ZA PERTLOVANJE
Tip proizvodaTR 6
Tip ulazne konekcijeChatleff, male
Varijanta priključka izlazne konekcije067U0021
Varijanta priključka ulazne konekcije067U0044
Veličina dizne2
Veličina egalizacije [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/4 in
Veličina ulaza [in]3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.38 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.739 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm