Danfoss logo
WEB067M0253

Termostatski ekspanzioni ventil, TR 6, R454B

067L6012

Temperaturni opseg [°C]: -10 - 15, Veličina dizne: 2, Kapaciteti dizne [kW]: 10.5, Kapaciteti dizne [TR]: 3

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dužina kapilarne cevi [in]31.5 in
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Izjedn. Dužina kapilarne cevi [in]31.7 in
Kapaciteti dizne [kW]10.50 kW
Kapaciteti dizne [TR]3.00 TR
Količina po formatu pakovanja18 pc
Kontrukcija portaPort za balansiranje
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj I/18
Materijal telaMesing
MOP tačka [psig]LAH
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTR6 adjustable
Nepovratni ventilYes
Odobrenjec UL us
Opseg temperature [°F] [maks.]60 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [min.]15 °F
PodesivoDa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR454B
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SmerRavni
Statičko pregrevanje (SS) [°C]1.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]1.80 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip izlazne konekcijeChatleff, female
Tip konekcije za egalizacijuKAPILARNA CEV, KONEKCIJA ZA PERTLOVANJE
Tip proizvodaTR 6
Tip ulazne konekcijeChatleff, male
Varijanta priključka izlazne konekcije067U0045
Varijanta priključka ulazne konekcije067U0044
Veličina dizne2
Veličina egalizacije [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/4 in
Veličina ulaza [in]3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.387 Kilogram
Neto težina0.357 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm