Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatski ekspanzioni ventil, TR 6, R410A

067L5968

Opseg temperature [°C]: -10 - 15, Veličina dizne: 7, Kapaciteti dizne [kW]: 24.6, Kapaciteti dizne [TR]: 7
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: TR 6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]Da
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]31.5 in
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni delovi1 Aeroquip ženski priključak 5/8 in1 Chatleff ženski priključak 3/4 in1 pertlovanje konektora od 3/8 inStezniktermo kapsuleUputstva za ugradnjuIzolaciona traka
Izjedn. Dužina kapilarne cevi [in]24.3 in
Kapaciteti dizne [kW]24.60 kW
Kapaciteti dizne [TR]7.00 TR
Količina po formatu pakovanja12 pc
Kontrukcija portaPort za balansiranje
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Maks. temperatura elementa [°C]100 °C
Maks. temperatura elementa [°F]212 °F
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj M/12 R410A PPAP
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
MOP tačka [psig]LAH
Naziv datoteke UL odobrenjaSA7200
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Specifikacije
Vrednost
Nepovratni ventilYes
Odobrenjec UL us
Opseg temperature [°C] [Max]15 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-10 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]60 °F
Opseg temperature [°F] [min.]15 °F
PodesivoDa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR410A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR410A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SmerRavni
Statičko pregrevanje (SS) [°C]1.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]1.80 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeSolde ODF
Tip konekcije za egalizacijuKAPILARNA CEV, KONEKCIJA ZA PERTLOVANJE
Tip proizvodaTR 6
Tip ulazne konekcijeSolde ODF
UL ocenaYes
Varijanta priključka izlazne konekcije067U0087
Varijanta priključka ulazne konekcije067U0087
Veličina dizne7
Veličina egalizacije [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina ulaza [in]3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.387 Kilogram
Neto težina0.357 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424685164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm