Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatski ekspanzioni ventil, TR 6, R22/R407C

067L5858

Temperaturni opseg [°C]: -10 - 15, MOP tačka [psig]: MAH, Veličina dizne: 6, Kapaciteti dizne [kW]: 19.6, Kapaciteti dizne [TR]: 5.6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]Da
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dodatne informacijePodesivo
Dužina kapilarne cevi [in]31.5 in
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabričko podešavanje [psig]104.8 psig
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni delovi1 Aeroquip ženski priključak 5/8 in1 Chatleff ženski priključak 3/4 in1 pertlovanje konektora od 3/8 inStezniktermo kapsuleUputstva za ugradnjuIzolaciona traka
Izjedn. Dužina kapilarne cevi [in]24.3 in
Kapaciteti dizne [kW]19.60 kW
Kapaciteti dizne [TR]5.60 TR
Količina po formatu pakovanja12 pc
Kontrukcija portaPort za balansiranje
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Maks. temperatura elementa [°C]100 °C
Maks. temperatura elementa [°F]212 °F
Material DescriptionTR6 Valve X Orf6 Adj M/12
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
MOP tačka [psig]MAH
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke UL odobrenjaSA7200
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Nepovratni ventilYes
Odobrenjec UL us
Opseg temperature [°F] [maks.]60 °F
Opseg temperature [°F] [min.]15 °F
PodesivoDa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR22/R407C
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR22R407C
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SmerRavni
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.03 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.25 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip konekcije za egalizacijuKAPILARNA CEV, KONEKCIJA ZA PERTLOVANJE
Tip proizvodaTR 6
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Varijanta priključka izlazne konekcije067U0087
Varijanta priključka ulazne konekcije067U0087
Veličina dizne6
Veličina egalizacije [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina ulaza [in]3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.53 Kilogram
Neto težina0.53 Kilogram
Zapremina1.721 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428119863
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm