Termostatski ekspanzioni ventil, TR 6, R22/R407C
067L5856
Temperaturni opseg [°C]: -10 - 15, MOP tačka [psig]: MAH, Veličina dizne: 4, Kapaciteti dizne [kW]: 15.8, Kapaciteti dizne [TR]: 4.5
067L5856
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Balansirani port [da/ne] | Da |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za TXV |
| Dodatne informacije | Podesivo |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 31.5 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 800 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fabričko podešavanje [psig] | 104.8 psig |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Isporučeni delovi | 1 Aeroquip ženski priključak 5/8 in1 Chatleff ženski priključak 3/4 in1 pertlovanje konektora od 3/8 inStezniktermo kapsuleUputstva za ugradnjuIzolaciona traka |
| Izjedn. Dužina kapilarne cevi [in] | 24.3 in |
| Kapaciteti dizne [kW] | 15.80 kW |
| Kapaciteti dizne [TR] | 4.50 TR |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Kontrukcija porta | Port za balansiranje |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 711 psig |
| Maks. temperatura elementa [°C] | 100 °C |
| Maks. temperatura elementa [°F] | 212 °F |
| Material Description | TR6 Valve X Orf4 Adj M/12 |
| Materijal priključka | Bakar |
| Materijal tela | Mesing |
| MOP tačka [psig] | MAH |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke UL odobrenja | SA7200 |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzioni ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Nepovratni ventil | Yes |
| Odobrenje | c UL us |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 60 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | 15 °F |
| Podesivo | Da |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R22/R407C |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R22R407C |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Smer | Ravni |
| Statičko pregrevanje (SS) [°C] | 4.03 °C |
| Statičko pregrevanje(SS) [°F] | 7.25 °F |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip konekcije za egalizaciju | KAPILARNA CEV, KONEKCIJA ZA PERTLOVANJE |
| Tip proizvoda | TR 6 |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| UL ocena | Yes |
| Varijanta priključka izlazne konekcije | 067U0087 |
| Varijanta priključka ulazne konekcije | 067U0087 |
| Veličina dizne | 4 |
| Veličina egalizacije [in] | 1/4 in |
| Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
| Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.53 Kilogram |
| Neto težina | 0.53 Kilogram |
| Zapremina | 1.721 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428119849 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |