Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatski ekspanzioni ventil, TGE, R134a; R513A

067N5026

Temperaturni opseg [°C]: -25 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 17, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]Da
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]59.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW]17.00 kW
Kapaciteti dizne [TR]4.50 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja12 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Maks. temperatura elementa [°C]110 °C
Maks. temperatura elementa [°F]230 °F
Material DescriptionTGE 4.5 ExpansionValve Solder I/12
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
MOP tačka [°C]15 °C
MOP tačka [°F]60 °F
MOP tačka [psig]MOP 55
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTGE -Thermostatic expansion valve
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADEACUA
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-15 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR513A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SmerRavni
Smer protokaDvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip konekcije za egalizacijuLEM, ODF
Tip proizvodaTGE
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina dizne8
Veličina egalizacije [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]7/8 in
Veličina ulaza [in]5/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.457 Kilogram
Neto težina0.382 Kilogram
Zapremina1.584 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428142939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm