Danfoss logo
TGE_067N2093, 067N2178, 067N2403

Termostatski ekspanzioni ventil, TGE, R410A

067N3218

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 45, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]Da
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]59.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW]45.00 kW
Kapaciteti dizne [TR]13.00 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja12 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Maks. temperatura elementa [°C]110 °C
Maks. temperatura elementa [°F]230 °F
Material DescriptionTGE 13 ExpansionValve Solder I/12
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTGE -Thermostatic expansion valve
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADEACLLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max]10 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR410A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR410A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SmerRavni
Smer protokaDvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip konekcije za egalizacijuLEM, ODF
Tip proizvodaTGE
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina dizne11
Veličina egalizacije [mm]6 mm
Veličina izlaza[mm]28.00 mm
Veličina ulaza[mm]16.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.472 Kilogram
Neto težina0.398 Kilogram
Zapremina1.584 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428141536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm