Termostatski ekspanzioni ventil, TGE, R410A
067N3175
Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 24, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem
067N3175
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Balansirani port [da/ne] | Da |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za TXV |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 59.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1500 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Grupa tečnosti | 2 |
| Identični proizvod | 067N3155 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Isporučeni delovi | Stezniktermo kapsule |
| Izjednačavanje pritiska | Sa eksternim izjednačavanjem |
| Kapaciteti dizne [kW] | 24.00 kW |
| Kapaciteti dizne [TR] | 6.50 TR |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 711 psig |
| Maks. temperatura elementa [°C] | 110 °C |
| Maks. temperatura elementa [°F] | 230 °F |
| Material Description | TGE 6.5 ExpansionValve Solder I/12 |
| Materijal priključka | Bakar |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TGE -Thermostatic expansion valve |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADEACUA |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Podešavanje pregrevanja | Podesivo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R410A |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R410A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Smer | Ravni |
| Smer protoka | Dvosmerni tok |
| Statičko pregrevanje (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statičko pregrevanje(SS) [°F] | 7.20 °F |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip konekcije za egalizaciju | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | TGE |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| UL ocena | Yes |
| Veličina dizne | 6 |
| Veličina egalizacije [in] | 1/4 in |
| Veličina izlaza [in] | 7/8 in |
| Veličina ulaza [in] | 5/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.461 Kilogram |
| Neto težina | 0.37 Kilogram |
| Zapremina | 1.584 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428141109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |