Danfoss logo
Termostatski ekspanzioni ventil, TGE, R410A; R32-product-details

Termostatski ekspanzioni ventil, TGE, R410A; R32

067N0124

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]Da
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]118.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]3 mm
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Količina po formatu pakovanja8 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Maks. temperatura elementa [°C]110 °C
Maks. temperatura elementa [°F]230 °F
Material DescriptionTGE 34 ExpansionValve Solder M/8
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Nominalnikapacitet R32 [kW]120.00 kW
Nominalnikapacitet R32 [TR]34.00 TR
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet R410A [kW]79.00 kW
Nominalnikapacitet R410A [TR]23.00 TR
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADEACUA
Opseg temperature [°C] [Max]10 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR32R410A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR410A
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Smer protokaDvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip konekcije za egalizacijuLEM, ODF
Tip proizvodaTGE
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
Veličina dizne20
Veličina egalizacije [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]1 3/8 in
Veličina ulaza [in]1 1/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.807 Kilogram
Neto težina0.678 Kilogram
Zapremina2.589 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255237471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm