Termostatski ekspanzioni ventil, TEA 20-3, R717
068G6002
Temperaturni opseg [°C]: -50 - 0, Nominalnikapacitet R717 [kW]: 10.5, Materijal tela: Liveno gvožđe GGG40.3, Tip priključka: Zavarena prirubnica, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem
068G6002
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodaci za proizvod | Prirubnice |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 192.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 5000 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Isporučeni delovi | Zavarena cevna spojnica |
| Izjednačavanje pritiska | Sa eksternim izjednačavanjem |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Konektor za egalizaciju | Zavarena cevna spojnica 6,5 mm |
| Maks. probni pritisak [bar] | 28.5 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 413.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 19.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 276 psig |
| Material Description | TEA 20-3 TERM.EKSP.VENTIL |
| Materijal tela | Liveno gvožđe GGG40.3 |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za TXV |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TEA TEAT |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalnikapacitet R717 [kW] | 10.5 kW |
| Nominalnikapacitet R717 [TR] | 3.0 TR |
| Odobrenje | EACUA |
| Opis proizvoda | Termostatski ekspanzioni ventil |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 32 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Podešavanje pregrevanja | Podesivo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R717 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Smer | Ravni |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip konekcije za egalizaciju | M |
| Tip priključka | Zavarena prirubnica |
| Tip proizvoda | TEA 20-3 |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | Pothlađenje=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Veličina priključka (in) | 1/2 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.342 Kilogram |
| Neto težina | 2.31 Kilogram |
| Zapremina | 6.248 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422040354 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |