Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatski ekspanzioni ventil, TEA 20-1, R717

068G6000

Temperaturni opseg [°C]: -50 - 0, Nominalnikapacitet R717 [kW]: 3.5, Materijal tela: Liveno gvožđe GGG40.3, Tip priključka: Zavarena prirubnica, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodPrirubnice
Dužina kapilarne cevi [in]192.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]5000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviZavarena cevna spojnica
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konektor za egalizacijuZavarena cevna spojnica 6,5 mm
Maks. probni pritisak [bar]28.5 bar
Maks. probni pritisak [psig]413.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]19.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]276 psig
Material DescriptionTEA 20-1 TERM.EKSP.VENTIL
Materijal telaLiveno gvožđe GGG40.3
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTEA TEAT
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet R717 [kW]3.5 kW
Nominalnikapacitet R717 [TR]1.0 TR
OdobrenjeEACUA
Opis proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Opseg temperature [°F] [maks.]32 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR717
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SmerRavni
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip konekcije za egalizacijuM
Tip priključkaZavarena prirubnica
Tip proizvodaTEA 20-1
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]Pothlađenje=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Veličina priključka (in)1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.466 Kilogram
Neto težina2.18 Kilogram
Zapremina6.248 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422040347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm