Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatski ekspanzioni ventil, TEA 20-20

027X0381

Tip priključka: NPT, Isporučeni delovi: prirubnica

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Isporučeni deloviprirubnica
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionTEA 20-20 Range -58 to 32 °F 1/2" SOC
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTEA TEAT
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaNPT
Tip proizvodaTEA 20-20
Veličina priključka (in)1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.001 Kilogram
Neto težina2.881 Kilogram
Zapremina15.183 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424504830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm