Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatski ekspanzioni ventil, TEA 20-20, R717

027X0321

Temperaturni opseg [°C]: -20 - 30, Tip priključka: NPT, Isporučeni delovi: prirubnica

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Isporučeni deloviprirubnica
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionTEA 20-20, 1/2" FPT, Range: -4 to 86 °F
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTEA TEAT
Opis proizvodaElektronski ekspanzioni ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Specifikacije
Vrednost
Rashladna sredstvaR717
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tip priključkaNPT
Tip proizvodaTEA 20-20
Veličina priključka (in)1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.26 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina15.183 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428905213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm