Termostatski ekspanzioni ventil, TEA 20-2, R717
027X0319
Opseg temperature [°C]: -20 - 30, Tip priključka: Nasadni var, Isporučeni delovi: prirubnica
027X0319
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Isporučeni delovi | prirubnica |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | TEA 20-2, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TEA TEAT |
| Opis proizvoda | Elektronski ekspanzioni ventil |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 30 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R717 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Standard priključka | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | Nasadni var |
| Tip proizvoda | TEA 20-2 |
| Veličina priključka (in) | 1/2 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.42 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Zapremina | 15.822 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |