Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N7736
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized
068N7736
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Balansirani port [da/ne] | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodaci za proizvod | TXV accessories |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 30.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 750 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fabričko podešavanje [psig] | 76.9 psig |
| Filter | Integrated |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Expansion valves |
| Identični proizvod | 068N7721 |
| Indikator smera protoka | Stamped 1-way arrow |
| Isporučeni delovi | Bulb strap |
| Izjednačavanje pritiska | Internally equalized |
| Kapaciteti dizne [kW] | 3.14 kW |
| Kapaciteti dizne [TR] | 0.89 TR |
| Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
| Maks. temperatura elementa [°C] | 100 °C |
| Maks. temperatura elementa [°F] | 210 °F |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Materijal priključka | Copper |
| Materijal tela | Brass |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke UL odobrenja | SA7200 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Thermostatic expansion valve |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Odobrenje | C UL US LISTEDEACUA |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Podešavanje pregrevanja | Adjustable |
| Podesivo | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R290 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Smer | Straightway |
| Smer protoka | Single-flow |
| Statičko pregrevanje (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statičko pregrevanje(SS) [°F] | 5.40 °F |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip izlazne konekcije | Solder, ODF |
| Tip proizvoda | TD 1 |
| Tip ulazne konekcije | Solder, ODF |
| Veličina dizne | 3 |
| Veličina izlaza[mm] | 10.00 mm |
| Veličina ulaza[mm] | 6.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.202 Kilogram |
| Neto težina | 0.178 Kilogram |
| Zapremina | 0.474 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |