Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7734

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.27, Pressure equalization: Internally equalized

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]No
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodTXV accessories
Dužina kapilarne cevi [in]30.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]750 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FilterIntegrated
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaExpansion valves
Identični proizvod068N7719
Indikator smera protokaStamped 1-way arrow
Isporučeni deloviBulb strap
Izjednačavanje pritiskaInternally equalized
Kapaciteti dizne [kW]1.27 kW
Kapaciteti dizne [TR]0.36 TR
Količina po formatu pakovanja32 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Maks. temperatura elementa [°C]100 °C
Maks. temperatura elementa [°F]210 °F
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Materijal priključkaCopper
Materijal telaBrass
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke UL odobrenjaSA7200
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaThermostatic expansion valve
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
OdobrenjeC UL US LISTEDEACUA
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaAdjustable
PodesivoYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR290
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SmerStraightway
Smer protokaSingle-flow
Statičko pregrevanje (SS) [°C]3.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]5.40 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeSolder, ODF
Tip proizvodaTD 1
Tip ulazne konekcijeSolder, ODF
Veličina dizne1
Veličina izlaza[mm]10.00 mm
Veličina ulaza[mm]6.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.202 Kilogram
Neto težina0.178 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255008422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm