Termostatski ekspanzioni ventil, TDE 1, R134a; R513A
068N7677
Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 2.83, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: TD 1 / TDE 1
068N7677
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Balansirani port [da/ne] | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za TXV |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 30.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 750 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fabričko podešavanje [psig] | 44.1 psig |
| Filter | Integrisano |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Isporučeni delovi | Stezniktermo kapsule |
| Izjednačavanje pritiska | Sa eksternim izjednačavanjem |
| Kapaciteti dizne [kW] | 2.83 kW |
| Kapaciteti dizne [TR] | 0.81 TR |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
| Maks. temperatura elementa [°C] | 100 °C |
| Maks. temperatura elementa [°F] | 210 °F |
| Material Description | TDE 1 Expansion Valve SW #4 ADJ M/20 |
| Materijal priključka | Bakar |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke UL odobrenja | SA7200 |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADEACLLC CDC TYSK |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 10 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Podešavanje pregrevanja | Podesivo |
| Podesivo | Da |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR513A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Smer | Ravni |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Statičko pregrevanje (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statičko pregrevanje(SS) [°F] | 5.40 °F |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip konekcije za egalizaciju | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | TDE 1 |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| UL ocena | Yes |
| Veličina dizne | 4 |
| Veličina egalizacije [in] | 1/4 in |
| Veličina izlaza [in] | 1/2 in |
| Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.203 Kilogram |
| Neto težina | 0.188 Kilogram |
| Zapremina | 0.489 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424615215 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |