Danfoss logo
Thermostatic expansion valve,  TD1 v2 Straight way, WEB068N7604

Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R134a; R513A

068N7674

Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 2.01, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]No
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]30.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]750 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabričko podešavanje [psig]36.7 psig
FilterIntegrisano
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa internim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW]2.01 kW
Kapaciteti dizne [TR]0.57 TR
Količina po formatu pakovanja20 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Maks. temperatura elementa [°C]100 °C
Maks. temperatura elementa [°F]210 °F
Material DescriptionTD1 Expansion Valve SW #3 ADJ M/20
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke UL odobrenjaSA7200
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADEACUA
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
PodesivoDa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR513A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SmerRavni
Smer protokaSa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C]3.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]5.40 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaTD 1
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina dizne3
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.199 Kilogram
Neto težina0.181 Kilogram
Zapremina0.489 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424615185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm