Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R404A
068N2907
Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 0.42, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: TD 1 / TDE 1
068N2907
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Balansirani port [da/ne] | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za TXV |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 30.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 750 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fabričko podešavanje [psig] | 76.9 psig |
| Filter | Integrisano |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Isporučeni delovi | Stezniktermo kapsule |
| Izjednačavanje pritiska | Sa internim izjednačavanjem |
| Kapaciteti dizne [kW] | 0.42 kW |
| Kapaciteti dizne [TR] | 0.12 TR |
| Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
| Maks. temperatura elementa [°C] | 100 °C |
| Maks. temperatura elementa [°F] | 210 °F |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Materijal priključka | Bakar |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzioni ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Odobrenje | EACLLC CDC TYSK |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 10 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Podešavanje pregrevanja | Podesivo |
| Podesivo | Da |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R404A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Smer | Ravni |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Statičko pregrevanje (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statičko pregrevanje(SS) [°F] | 5.40 °F |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | TD 1 |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| Veličina dizne | 0 |
| Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
| Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.225 Kilogram |
| Neto težina | 0.183 Kilogram |
| Zapremina | 0.46 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428137805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |