Danfoss logo
Thermostatic expansion valve_WEB068N9691

Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R134a; R513A

068N2014

Opseg temperature [°C]: -25 - 15, Kapaciteti dizne [kW]: 3.1, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: TD 1 / TDE 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]No
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]30.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]750 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabričko podešavanje [psig]36.7 psig
FilterIntegrisano
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviŽabica za termo kapsulu
Izjednačavanje pritiskaSa internim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW]3.10 kW
Kapaciteti dizne [TR]0.90 TR
Količina po formatu pakovanja20 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Maks. temperatura elementa [°C]100 °C
Maks. temperatura elementa [°F]210 °F
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
MOP tačka [°C]20 °C
MOP tačka [°F]68 °F
MOP tačka [psig]MOP 70
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max]15 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-25 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]60 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-15 °F
PodesivoNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR513A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SmerUgaono
Smer protokaSa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C]3.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]5.40 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaTD 1
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
Veličina dizne4
Veličina izlaza[mm]12.00 mm
Veličina ulaza[mm]10.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.175 Kilogram
Neto težina0.146 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.473 Liter
EAN/UPC5702428907330