Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, Lem, ODM, Lem, ODM

067G4004

Smer: Ugaono, Korišćeno za proizvod: TE 55; TQ 55, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Tip izlazne konekcije: Lem, ODM

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]Da
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviŠrafovipodloške
Količina po formatu pakovanja20 pc
Korišćeno za proizvodTE 55TQ 55
Material DescriptionTE 55 Ventil telo SA
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaTE 55TQ 55
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTelo ventila za ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTE
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLem, ODM
Tip proizvodaTEH
Tip ulazne konekcijeLem, ODM
Veličina izlaza [in]1 3/8 in
Veličina ulaza [in]1 1/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.532 Kilogram
Neto težina0.51 Kilogram
Zapremina0.662 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428322386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm