Danfoss logo
Valve body, WEB067G4001

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, Lem, ODM, 28 mm, Lem, ODM, 35 mm

067G4001

Smer: Ravni, Korišćeno za proizvod: TE 55; TQ 55, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza[mm]: 28, Tip izlazne konekcije: Lem, ODM, Veličina izlaza[mm]: 35

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]Da
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviŠrafovipodloške
Količina po formatu pakovanja20 pc
Korišćeno za proizvodTE 55TQ 55
Material DescriptionTE 55 Ventil telo SS
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaTE 55TQ 55
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTelo ventila za ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTE
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SmerRavni
Smer protokaDvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLem, ODM
Tip proizvodaTEH
Tip ulazne konekcijeLem, ODM
Veličina izlaza[mm]35.00 mm
Veličina ulaza[mm]28.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.634 Kilogram
Neto težina0.61 Kilogram
Zapremina0.704 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428322355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm