Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, Prirubnica, 16 mm, Prirubnica, 22 mm
067B4027
Smer: Ravni, Korišćeno za proizvod: TQ 12; TE 12, Tip ulazne konekcije: Prirubnica, Veličina ulaza[mm]: 16, Tip izlazne konekcije: Prirubnica, Veličina izlaza[mm]: 22
067B4027
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Balansirani port [da/ne] | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | PrirubniceDodaci za TXV |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Isporučeni delovi | Šrafovipodloške |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Korišćeno za proizvod | TE 12TQ 12 |
| Material Description | TE 12 Valve Body FS |
| Materijal priključka | Mesing |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za TXV |
| Naziv programa delova | TE 12TQ 12 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Telo ventila za ekspanzioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TE |
| Odobrenje | LLC CDC TYSK |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Smer | Ravni |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije | Prirubnica |
| Tip proizvoda | TEH |
| Tip ulazne konekcije | Prirubnica |
| Veličina izlaza[mm] | 22.00 mm |
| Veličina ulaza[mm] | 16.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.498 Kilogram |
| Neto težina | 0.6 Kilogram |
| Zapremina | 0.854 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428123709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |