Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, Lem, ODM
067B4023
Smer: Ugaono, Korišćeno za proizvod: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: Lem, ODM
067B4023
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Balansirani port [da/ne] | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za TXV |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Isporučeni delovi | Šrafovipodloške |
| Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
| Korišćeno za proizvod | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Material Description | """TE 12;TE 20;TQ 12;TQ 20 Valve body""" |
| Materijal priključka | Mesing |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za TXV |
| Naziv programa delova | TE 20TQ 12TQ 20 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Telo ventila za ekspanzioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TE |
| Odobrenje | LLC CDC TYSK |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Smer | Ugaono |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | TEH |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| Veličina izlaza [in] | 1 1/8 in |
| Veličina ulaza [in] | 7/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.41 Kilogram |
| Neto težina | 0.335 Kilogram |
| Zapremina | 0.307 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428094054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |