Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, 22 mm, Lem, ODM, 28 mm
067B4016
Smer: Ravni, Korišćeno za proizvod: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 22, Tip izlazne konekcije: Lem, ODM, Veličina izlaza[mm]: 28
067B4016
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Balansirani port [da/ne] | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za TXV |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Isporučeni delovi | Šrafovipodloške |
| Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
| Korišćeno za proizvod | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Material Description | TE 12/20 & TQ12/20 Ventil telo SS |
| Materijal priključka | Mesing |
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za TXV |
| Naziv programa delova | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Telo ventila za ekspanzioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TD/TDE1 |
| Odobrenje | LLC CDC TYSK |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| Smer | Ravni |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | TEH |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| Veličina izlaza[mm] | 28.00 mm |
| Veličina ulaza[mm] | 22.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.57 Kilogram |
| Neto težina | 0.554 Kilogram |
| Zapremina | 0.323 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428094047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |