Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, Prirubnica, 22 mm, Prirubnica, 25 mm

067B4015

Smer: Ravni, Korišćeno za proizvod: TQ 12; TE 12, Tip ulazne konekcije: Prirubnica, Veličina ulaza[mm]: 22, Tip izlazne konekcije: Prirubnica, Veličina izlaza[mm]: 25

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodPrirubniceDodaci za TXV
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviŠrafovipodloške
Količina po formatu pakovanja16 pc
Korišćeno za proizvodTE 12TQ 12
Material DescriptionTE 12 & TQ12 Ventil telo FS
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaTE 12TQ 12
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTelo ventila za ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTD/TDE1
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SmerRavni
Smer protokaSa jednim tokom
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijePrirubnica
Tip proizvodaTEH
Tip ulazne konekcijePrirubnica
Veličina izlaza[mm]25.00 mm
Veličina ulaza[mm]22.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.356 Kilogram
Neto težina1.1 Kilogram
Zapremina0.854 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428321181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm