Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, LEM, ODF

067B4009

Smer: Ugaono, Korišćeno za proizvod: TE 5, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Balansirani port [da/ne]No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni deloviŠrafovipodloške
Količina po formatu pakovanja32 pc
Korišćeno za proizvodTE 5
Material DescriptionTE 5 Ventil telo SA
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaTE 5
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTelo ventila za ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTE
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SmerUgaono
Smer protokaSa jednim tokom
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaTEH
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina ulaza [in]1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.284 Kilogram
Neto težina0.26 Kilogram
Zapremina0.315 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428321136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm