Termostatski ekspanzioni ventil, TUA, R449A
068U7290
Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem
068U7290
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za TXV |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 31.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 800 mm |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Grupa tečnosti | 2 |
| Indikator smera protoka | Laserom ugravirana jednosmerna strelica |
| Isporučeni delovi | Stezniktermo kapsule |
| Izjednačavanje pritiska | Sa internim izjednačavanjem |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
| Material Description | TUA/s Therm. exp. valve |
| Materijal priključka | Bimetal: čelik/bakar |
| Materijal tela | Nerđajući čelik |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za TXV |
| Naziv programa delova | TUA |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Odobrenje | EACUAUL |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Podešavanje pregrevanja | Podesivo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R449A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Smer | Ravni |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Statičko pregrevanje (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statičko pregrevanje(SS) [°F] | 7.20 °F |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | TUA |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
| Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.175 Kilogram |
| Neto težina | 0.14 Kilogram |
| Zapremina | 0.402 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255208136 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |