Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termostatski ekspanzioni ventil, TUAE, R455A

068U7100

Temperaturni opseg [°C]: -40 - -15, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]59.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaLaserom ugravirana jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja24 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Materijal priključkaBimetal: čelik/bakar
Materijal telaNerđajući čelik
MOP tačka [°C]-10 °C
MOP tačka [°F]15 °F
MOP tačka [psig]MOP 35
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaTUA
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTU/TC - Thermostatic expansion valve
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OdobrenjeEACUAUL
Opseg temperature [°F] [maks.]5 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR455A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SmerRavni
Smer protokaSa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip konekcije za egalizacijuLEM, ODF
Tip proizvodaTUAE
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina egalizacije [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.186 Kilogram
Neto težina0.151 Kilogram
Zapremina0.406 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162391129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm