Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

Termostatski ekspanzioni ventil, TCAE, R448A

068U4599

Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]59.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaLaserom ugravirana jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja20 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.5 bar
Maks. radni pritisak [psig]660 psig
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Materijal priključkaBimetal: čelik/bakar
Materijal telaNerđajući čelik
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaTCA
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTU/TC - Thermostatic expansion valve
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEACUAUL
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR448A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR448A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SmerRavni
Smer protokaDizna 1-2 za dvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip konekcije za egalizacijuLEM, ODF
Tip proizvodaTCAE
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina egalizacije [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina ulaza [in]1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.219 Kilogram
Neto težina0.205 Kilogram
Zapremina0.489 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428045117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm