Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCAE

Termostatski ekspanzioni ventil, TCAE, R404A; R452A

068U4597

Opseg temperature [°C]: -40 - -5, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: TU / TC

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]59.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaLaserom ugravirana jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja20 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.5 bar
Maks. radni pritisak [psig]660 psig
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Materijal priključkaBimetal: čelik/bakar
Materijal telaNerđajući čelik
MOP tačka [°C]0 °C
MOP tačka [°F]32 °F
MOP tačka [psig]MOP 65
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaTCA
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTU/TC - Thermostatic expansion valve
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OdobrenjeEACLLC CDC TYSKUL
Opseg temperature [°C] [Max]-5 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]25 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR404AR452A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR404AR452A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SmerRavni
Smer protokaSa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip konekcije za egalizacijuLEM, ODF
Tip proizvodaTCAE
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina egalizacije [mm]6 mm
Veličina izlaza[mm]16.00 mm
Veličina ulaza[mm]10.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.22 Kilogram
Neto težina0.201 Kilogram
Zapremina0.489 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428514002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm