Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Termostatski ekspanzioni ventil, TUA, R1234ze(E)

068U3962

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: TU / TC

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]59.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaLaserom ugravirana jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa internim izjednačavanjem
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja24 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Materijal priključkaBimetal: čelik/bakar
Materijal telaNerđajući čelik
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaTUA
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTU/TC - Thermostatic expansion valve
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OdobrenjeEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Opseg temperature [°C] [Max]10 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234ze(E)
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SmerRavni
Smer protokaSa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaTUA
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina izlaza[mm]12.00 mm
Veličina ulaza[mm]6.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.179 Kilogram
Neto težina0.145 Kilogram
Zapremina0.406 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162160435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm