Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termostatski ekspanzioni ventil, TUAE, R404A/R507A

068U2315

Temperaturni opseg [°C]: -60 - -25, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]59.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaLaserom ugravirana jednosmerna strelica
Isporučeni deloviStezniktermo kapsule
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja24 pc
Maks. radni pritisak [bar]34.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]500 psig
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Materijal priključkaBimetal: čelik/bakar
Materijal telaNerđajući čelik
MOP tačka [°C]-20 °C
MOP tačka [°F]-5 °F
MOP tačka [psig]MOP 30
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaTUA
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTU/TC - Thermostatic expansion valve
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominalnikapacitet kond. opseg N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OdobrenjeEACUAUL
Opseg temperature [°F] [maks.]-15 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-75 °F
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR404A/R507A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR404AR507A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SmerRavni
Smer protokaSa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrevanje(SS) [°F]7.20 °F
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip konekcije za egalizacijuLEM, ODF
Tip proizvodaTUAE
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Veličina egalizacije [mm]6 mm
Veličina izlaza[mm]12.00 mm
Veličina ulaza[mm]10.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.186 Kilogram
Neto težina0.15 Kilogram
Zapremina0.402 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422182047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm