Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element za ekspanzioni ventil, TE 55, R134a

067G3230

Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]197.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]5000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Isporučeni deloviStezniktermo kapsuleZaptivačO-prstenKey
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Količina po formatu pakovanja9 pc
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]400 psig
Material DescriptionTE 55 Element N
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaTE 55
Naziv proizvodaElement za ekspanzioni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTE -Thermostatic expansion valve
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaElement
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134a
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip konekcije za egalizacijuPertlovanje
Tip proizvodaTE 55
Veličina egalizacije [in]1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.79 Kilogram
Neto težina0.703 Kilogram
Zapremina1.99 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428367295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm