Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Element za ekspanzioni ventil, TE 55, R448A; R449A

067G3219

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]118.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]3000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Isporučeni deloviStezniktermo kapsuleZaptivačO-prstenKey
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Količina po formatu pakovanja9 pc
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]400 psig
Material DescriptionTEX 55 Element
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaTE 55
Naziv proizvodaElement za ekspanzioni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTE -Thermostatic expansion valve
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max]10 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaElement
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR448AR449A
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za egalizacijuPertlovanje
Tip proizvodaTE 55
Veličina egalizacije [in]1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.779 Kilogram
Neto težina0.703 Kilogram
Zapremina2.138 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428998550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm