Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5_067B3252, 067B3376, 067B3501

Element za ekspanzioni ventil, TE 5, R452A

067B3601

Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dužina kapilarne cevi [in]118.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]3000 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Količina po formatu pakovanja12 pc
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]400 psig
Material DescriptionTES 5 Element
Materijal telaMesing
Naziv programa delovaTE 5
Naziv proizvodaElement za ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTE -Thermostatic expansion valve
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR452A
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip konekcije za egalizacijuPertlovanje
Tip proizvodaTE 5
Veličina egalizacije [in]1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.525 Kilogram
Neto težina0.443 Kilogram
Zapremina1.663 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428523059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm