Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element za ekspanzioni ventil, TE 5, R404A/R507A

067B3392

Temperaturni opseg [°C]: -60 - -25, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodaci za proizvodDodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in]118.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]3000 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Isporučeni deloviStezniktermo kapsuleZaptivačO-prstenKey
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Količina po formatu pakovanja12 pc
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]400 psig
Material DescriptionTE 5 Element B
Materijal telaMesing
Može da se servisiraRezervni delovi za TXV
Naziv programa delovaTE 5
Naziv proizvodaElement za ekspanzioni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTE -Thermostatic expansion valve
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Opseg temperature [°F] [maks.]-15 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-75 °F
Oznaka tipaElement
Podešavanje pregrevanjaPodesivo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR404A/R507A
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip konekcije za egalizacijuLEM, ODF
Tip proizvodaTE 5
Veličina egalizacije [mm]6 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.582 Kilogram
Neto težina0.478 Kilogram
Zapremina1.721 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428017442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm