Element za ekspanzioni ventil, TE 12, R448A; R449A
067B3377
Temperaturni opseg [°C]: -40 - -15, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem
067B3377
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 118.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 3000 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Izjednačavanje pritiska | Sa eksternim izjednačavanjem |
| Količina po formatu pakovanja | 9 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 400 psig |
| Material Description | TE 12 Element NLMOP |
| Materijal tela | Mesing |
| MOP tačka [°C] | -10 °C |
| MOP tačka [°F] | 15 °F |
| MOP tačka [psig] | MOP 45 |
| Naziv programa delova | TE 12 |
| Naziv proizvoda | Element za ekspanzioni ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TE -Thermostatic expansion valve |
| Odobrenje | EACLLC CDC TYSK |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 5 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | Element |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R448AR449A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip konekcije za egalizaciju | Pertlovanje |
| Tip proizvoda | TE 12 |
| Veličina egalizacije [in] | 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.625 Kilogram |
| Neto težina | 0.529 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 2.138 Liter |
| EAN/UPC | 5702428546065 |