Element za ekspanzioni ventil, TE 5, R404A/R507A
067B3344
Temperaturni opseg [°C]: -60 - -25, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem
067B3344
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 118.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 3000 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Izjednačavanje pritiska | Sa eksternim izjednačavanjem |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 400 psig |
| Material Description | TES 5 Element |
| Materijal tela | Mesing |
| Naziv programa delova | TE 5 |
| Naziv proizvoda | Element za ekspanzioni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TE -Thermostatic expansion valve |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | EACLLC CDC TYSK |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | -15 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -75 °F |
| Oznaka tipa | Element |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R404A/R507A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip konekcije za egalizaciju | Pertlovanje |
| Tip proizvoda | TE 5 |
| Veličina egalizacije [in] | 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.568 Kilogram |
| Neto težina | 0.49 Kilogram |
| Zapremina | 1.68 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |