Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element za ekspanzioni ventil, TE 5, R23

067B3337

Temperaturni opseg [°C]: -80 - -55, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dužina kapilarne cevi [in]118.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]3000 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Izjednačavanje pritiskaSa eksternim izjednačavanjem
Količina po formatu pakovanja12 pc
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]400 psig
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
Materijal telaMesing
MOP tačka [°C]-50 °C
MOP tačka [°F]-58 °F
MOP tačka [psig]MOP 55
Naziv programa delovaTE 5
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaElement za ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTE -Thermostatic expansion valve
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Opseg temperature [°F] [maks.]-65 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-112 °F
Oznaka tipaElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR23
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]-55 °C
Temperature range [°C] [min]-80 °C
Tip konekcije za egalizacijuLEM, ODF
Tip proizvodaTE 5
Veličina egalizacije [in]1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.56 Kilogram
Neto težina0.478 Kilogram
Zapremina1.739 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428148283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm