Element za ekspanzioni ventil, TE 20, R134a
067B3293
Temperaturni opseg [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem
067B3293
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 118.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 3000 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ekspanzioni ventili |
| Izjednačavanje pritiska | Sa eksternim izjednačavanjem |
| Količina po formatu pakovanja | 9 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 400 psig |
| Material Description | TE 20 Element NMOP |
| Materijal tela | Mesing |
| MOP tačka [°C] | 15 °C |
| MOP tačka [°F] | 60 °F |
| MOP tačka [psig] | MOP 55 |
| Naziv programa delova | TE 20 |
| Naziv proizvoda | Element za ekspanzioni ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TE -Thermostatic expansion valve |
| Odobrenje | EACLLC CDC TYSK |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | Element |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134a |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip konekcije za egalizaciju | Pertlovanje |
| Tip proizvoda | TE 20 |
| Veličina egalizacije [in] | 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.704 Kilogram |
| Neto težina | 0.61 Kilogram |
| Zapremina | 2.254 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |